検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・インターコネクト・テスト・システム、リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

関連ソフトウェア製品

  • 物理層テスト・システム・ソフトウェア N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2018ソフトウェア 

    N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2018ソフトウェア

    • PAM-4のアイダイアグラム 
    • チャネル動作マージン 
    • MATLABとの互換性 
    • マルチチャネル・アドバンスド・アイ・ダイアグラム 
    • ホットTDR測定
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 

    M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • Agilent Product Photo N4691B 電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~26.5 GHz、3.5 mm、2ポート 

    N4691B 電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~26.5 GHz、3.5 mm、2ポート

    Keysight N4691Bマイクロ波電子校正 (ECal) モジュールを用いれば、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。

  • No image available Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル 

    Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル

    • ケーブルアセンブリ – RF、LOジャンパー 
    • ケーブルアセンブリ – SMB、トリガジャンパー 
    • ケーブルアセンブリ – SMB、基準ジャンパー

関連する業種&テクノロジー