検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • >110 GHzの周波数カバレージ
  • すべてのPNA/PNA-Xテスト・セット・ベースのミリ波ソリューションでサポート
  • 2ポートまたは4ポート構成の広帯域N5251Aをサポート
  • >110 GHzのバンド別導波管周波数をサポート
  • 校正済みスペクトラム解析測定に、PNA/PNA-XのCal All機能を活用
  • 500~750 GHzのDANL、WR1.5は約106 dBm/Hz(代表値)
  • THz周波数でのマルチチャネルスペクトラム解析
     

概要

PNA/PNA-Xオプション094は、PNA/PNA-Xが広帯域またはバンド別ミリ波周波数エクステンダーとミリ波テスト・セット・コントローラーで構成されている場合に、スペクトラム・アナライザ(SA)(オプション090)の周波数レンジをTHz周波数レンジまで拡大します。

オプション094は、SAの周波数レンジを110 GHzに拡大するオプション093のサブセットです。
オプション094を使用するには、ミリ波システムのPNA/PNA-Xにオプション090が搭載されている必要があります。

関連する業種&テクノロジー