検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2807B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 90,536

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 63,741
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 119,983

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • No image available N5520B アダプタ、1.85mm (f)-1.85 (f)、DC~67GHz 

    N5520B アダプタ、1.85mm (f)-1.85 (f)、DC~67GHz

    N5520Bプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。

  • N2808A PrecisionProbe Software for 9000 Series N2808A 9000シリーズ用PrecisionProbeソフトウェア 

    N2808A 9000シリーズ用PrecisionProbeソフトウェア

    N2808Aを使用すれば、プローブやケーブルの正確な誤差を迅速に除去できます。

  • N2809A PrecisionProbe Software N2809A PrecisionProbeオシロスコープ・ソフトウェア 

    N2809A PrecisionProbeオシロスコープ・ソフトウェア

    高価な測定器を追加せずに、測定システムを迅速かつ正確に評価し補正することができます。

  • N5443A N5443A InfiniiMax IIIプロービングシステム用検証/スキュー補正フィクスチャ 

    N5443A InfiniiMax IIIプロービングシステム用検証/スキュー補正フィクスチャ

    InfiniiMax IIIプロービング・システム用性能検証/スキュー補正フィクスチャ InfiniiMax IIIプローブの性能を校正/検証するには、N5443A性能検証/スキュー補正フィクスチャが必要です。