検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9203A PXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9203A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
M9203A-CB0 Digitizer Streaming and Recording
M9203A-CB2 Digital down-converter streaming for 1.6GS/s
M9203A-CH2 Two Channels
M9203A-DDC Digital Downconversion
M9203A-DGT Digitizer Firmware
M9203A-F05 Bandwidth, 650 MHz maximum
M9203A-F10 Bandwidth, full BW enabled
M9203A-INT Interleaved Sampling Enabled
M9203A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195T
M9203A-M02 Memory, 256MB, 64M Samples / ch
M9203A-M10 Memory, 1GB, 256M Samples / ch
M9203A-M40 Memory, 4GB, 1G Samples / ch
M9203A-SA0 RFSA application bundle
M9203A-SR2 Maximum Sampling Rate, 1.6 GS/s per channel
M9203A-TSR Triggered simultaneous acquisition and readout
U5300A-101 MMCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-102 MMCX male to BNC male cable, 1m
U5300A-112 SMB female to BNC male cable, 100mm
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
Y1212Aは、任意のPXIシャーシで使用する5個のプラスチックのスロット・ブロッカのキットです。空のスロットに配置し、PXIモジュールのエアフローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

  • No image available U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット 

    U5340A 高速デジタイザ用FPGA開発キット

    • 高度なリアルタイム信号処理アルゴリズムを高速デジタイザに統合。
    • すぐに使用できる使いやすい開発フローとデバッグにより、市場投入までの時間を短縮。
    • 自社のIPを使用して数Gサンプル/sのリアルタイム処理を実現。

関連製品&ソリューション

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ 

    M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ

    M9048Aは、x8およびx16 PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、M9018A/M9502A/M9505Aシャーシを外部コンピュータに接続することができます

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe組込みコントローラ 

    M9036A PXIe組込みコントローラ

    • Intel i5-520E 2.4 GHzプロセッサ 
    • 160 GBフラッシュ・メモリ・ドライブ 
    • 4 GB(最大8 GBのRAMメモリ)

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • M9362A M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz 

    M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz

    • M9362AD01は、広帯域捕捉、マルチチャネルコヒーレント解析、レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW捕捉、RF/マイクロ波の記録で使用できます。
    • 広帯域MIMO PXI VSAと組み合わせて使用して、同時、広帯域幅、4チャネル、解析帯域幅を実現し、802.11acに対応できます。