検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4438C-501 250 kHz~1 GHzの周波数レンジ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • 250 kHz~1 GHz

概要

低価格のベースバンド・テスト

E4438C ESGベクトル信号発生器のオプション501は、250 kHz~1 GHzの周波数レンジを提供します。E4438C ESGには、5種類の周波数レンジ・オプション(最大搬送波周波数が1GHz~6GHz)があり、独自のテスト条件に適合したESGを選択することができます。

250 kHz~1 GHzの周波数レンジと高度な内蔵ベースバンド・ジェネレータを組み合わせれば、低価格の高性能任意波形発生器およびリアルタイムI/Qシンボル・ビルダとしてESGを使用することができます。これにより、最大1 GHzのベースバンド/RF周波数のベンチマーク・テスト信号を作成できます。

N5102A Baseband Studioデジタル信号インタフェース・モジュールと使用すれば、デジタル/アナログ・ベースバンド、デジタル/アナログIFおよびRFテスト信号を使ったミックスド・シグナル・テストを簡単に実現できます。

代表的なアプリケーション

オプション501は、1 GHz以下の搬送波周波数のベースバンド/RFテスト信号が必要なテスト・ケースに最適です。一般的には、ASIC、DSP、ADC、DAC、アップ/ダウンコンバータ、フィルタ、パワーアンプなど、無線通信システムのトランシーバに用いられているさまざまなコンポーネントのテスト信号の作成に使用されます。また、1 GHzの周波数レンジにより、GSMなどの低帯域の携帯電話周波数のレシーバ・テスト信号を実現することができます。

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。