検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

一般

  • リニア光学系での最高速度: 1000 mm/s
  • 基準周波数:3.4 ~ 4.0MHz
  • 質量:5.8kg
  • 配線に必要なスペース:ユニット裏側に10.00cm

レーザ・ビーム

  • 直径: 6 mm
  • 最小出力パワー: 180 μW

電力

  • 110~120 VAC、48~66 Hzまたは400 Hz
  • 220~240 VAC、48~66 Hz
  • ウォームアップ時消費電力: 50 W
  • 動作時消費電力: 33 W

概要

Keysight 5519Bは、Keysight 5529A/55292Aダイナミック・キャリブレータ・システムのコンポーネントで、主に移動速度の低い工作機械のキャリブレータ・システムで使用されます。レシーバがレーザ・ヘッドに内蔵されています。このレーザ・ヘッドはAC電源コンセントに直接接続できるので、特別な電源は必要ありません。カスタム化については、お客様窓口にお問い合わせください。

このレーザ・ヘッドは、以下の特長を備えています。  レーザ・ヘッド