検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B2900A クイックIV測定ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

関連製品&ソリューション

  • No image available B2961/62A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース 

    B2961/62A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁分解能
    • 広いバイポーラ電圧/電流出力(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高のノイズ性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルタ使用時
    • 直観的なGUIと様々な画期的な出力機能
    • 1チャネルおよび2チャネル

  • No image available B2981A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA 

    B2981A フェムト・ピコアンメータ、0.01 fA

    • 0.01 fAの最小分解能 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)
       

  • No image available B2983A フェムト・ピコアンメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA、バッテリ 

    B2983A フェムト・ピコアンメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA、バッテリ

    • 0.01 fAの最小分解能 
    • バッテリ駆動により、AC電源ノイズのない測定を実現 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)
       

  • No image available B2985A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA 

    B2985A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ、0.01 fA

    • 0.01 fAの最小分解能、最大10 PΩまでの抵抗測定 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)

  • No image available B2987A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA 

    B2987A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ バッテリ駆動対応、0.01 fA

    • 0.01 fAの最小分解能、最大10 PΩまでの抵抗測定 
    • バッテリ駆動により、AC電源ノイズのない測定を実現 
    • トレンド・チャートとリアルタイム・ヒストグラム 
    • 革新的なセットアップ・インテグリティ・チェッカ(オプション)
       

  • No image available フェムト・ピコアンメータ/エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ 

    フェムト・ピコアンメータ/エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ

    • 0.01 fAの電流分解能
    • 最高10 PΩの抵抗測定
    • バッテリ動作モデルをご用意
    • タイム・ドメイン表示とリアルタイム・ヒストグラム
    • オプションのセットアップ・インテグリティ・チェッカ・ソフトウェア

  • B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    B2900Aシリーズ(B2901A、B2902A、B2911A、B2912A)は、ナノ、カーボン、有機、ポリマー、半導体など、IV曲線の特性を評価する必要のある多くの材料/デバイスアプリケーションに対応しています。 DC/DCコンバーターなどの回路アプリケーションにも適しています。

  • No image available B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース 

    B2961A 6.5 桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁のバイポーラー電圧/電流源(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高の雑音性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルター使用時
    • 革新的な機能とわかりやすいGUI

  • No image available B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース 

    B2962A 6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース

    • 6.5桁のバイポーラー電圧/電流源(100 nV~210 V/10 fA~10.5 A、31.8 W)
    • クラス最高の雑音性能(10 µVrms、1 nVrms/√Hz)、外部フィルター使用時
    • 革新的な機能とわかりやすいGUI

  • B2901A B2901A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,100 fA) 

    B2901A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,100 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2901Aは、1チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、100 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B2902A B2902A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,100 fA) 

    B2902A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,100 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル、100 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2902Aは、2チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、100 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B2911A B2911A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,10 fA) 

    B2911A プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル,10 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(1チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2911Aは、1チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、10 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。

  • B2912A B2912A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,10 fA) 

    B2912A プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル,10 fA)

    プレシジョンソース/メジャーユニット(2チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス) B2912Aは、2チャネルのプレシジョンソース/メジャーユニットで、10 fA/100 nVの測定分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの電源機能を提供します。また、分かりやすいGUIにより、I/V曲線をフロントパネルでセットアップしたり表示することができます。