検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83495A 光/電気クロック・リカバリ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125光ファイバ、62.5/125光ファイバ用の光クロック・リカバリ

  • 電気クロック・リカバリ、3.5 mm(オス)コネクタ付き
  • 波長範囲:1000~1600 nm (9/125) または750~680 nm (62.5/125)
  • データ・レート:9.953~11.32 Gb/s
  • PLL帯域幅:300 kHz / 4 MHz(ユーザ選択可能)

使用可能メインフレーム

  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-Jメインフレーム

概要

83495Aは86100 Infiniiumデジタル・コミュニケーション・アナライザ用のクロック・リカバリ・モジュールです。最新規格のFEC付10 Gビット・イーサネットなどの9.953 Gb/s~11.32 Gb/sのすべてのレートのクロック・リカバリが可能です。また、83495Aには3種類のトリガ方法があり、デバイス特性評価、コンプライアンス・テスト用に狭いループ帯域幅や広いループ帯域幅をトリガ・ソースにしたり、入力データを直接トリガ・ソースにしたりできます。