検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 21,220

構成例  

構成例

N2837A InfiniiMax II browser tip kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

1168B
10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

1168B
  • 帯域幅:10 GHz
  • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
  • DCオフセットレンジ:±16 V
  • 最大電圧:+/-30 V
     
1169B
12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

1169B
  • 帯域幅:12 GHz(仕様値)、13 GHz(代表値)
  • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
  • DCオフセットレンジ:±16 V
  • 最大電圧:±30 V
     
N2839A
InfiniiMax II 12 GHz差動ブラウザー 

InfiniiMax II 12 GHz差動ブラウザー

N2839A
  • 12 GHzの帯域幅(1169Aと組み合わせて使用した場合)
  • 非常に小さい負荷
  • グランドスプリングにより、スパンレンジの設定に関係なく、プローブの周波数応答を一定に維持
  • サムホイールによるスパンの制御(0 mm~3 mmの範囲で調整可能)

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • E2668A N2839A InfiniiMax II 12 GHz差動ブラウザー 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz差動ブラウザー

    • 12 GHzの帯域幅(1169Aと組み合わせて使用した場合)
    • 非常に小さい負荷
    • グランドスプリングにより、スパンレンジの設定に関係なく、プローブの周波数応答を一定に維持
    • サムホイールによるスパンの制御(0 mm~3 mmの範囲で調整可能)