検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8838A External Mixer Assistant Software

購入窓口

関連製品&ソリューション

  • No image available Eバンド信号解析リファレンスソリューション 

    Eバンド信号解析リファレンスソリューション

    • 最大2.5 GHzのミリ波変調帯域幅 
    • 55/60 GHz~90 GHzのEバンド周波数範囲 
    • 最大33 GHzのベースバンド/IF解析周波数範囲 
    • 低価格のEバンド解析機能
       

  • No image available MSOS804A 高解像度オシロスコープ:8 GHz,4アナログ&16デジタルch 

    MSOS804A 高解像度オシロスコープ:8 GHz,4アナログ&16デジタルch

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog + 16 digital channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • No image available N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

    N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • No image available M1971E 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、55/60~90 GHz 

    M1971E 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、55/60~90 GHz

    • 2 GHzを超える広帯域ミリ波信号の解析
    • 自動LO振幅調整により、ケーブル損失の補正が可能(最長3 mまたは最大10 dBの損失)
    • 起動時の自動LO調整
    • デフォルトの周波数およびLO高調波の自動設定