検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Eバンド信号解析リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available M1971E 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、55/60~90 GHz 

    M1971E 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、55/60~90 GHz

    • 2 GHzを超える広帯域ミリ波信号の解析
    • 自動LO振幅調整により、ケーブル損失の補正が可能(最長3 mまたは最大10 dBの損失)
    • 起動時の自動LO調整
    • デフォルトの周波数およびLO高調波の自動設定

  • No image available MSOS804A 高解像度オシロスコープ:8 GHz,4アナログ&16デジタルch 

    MSOS804A 高解像度オシロスコープ:8 GHz,4アナログ&16デジタルch

    • 8 GHz bandwidth
    • 4 analog + 16 digital channels
    • 10-bit analog-to-digital converter
    • 20 GSa/s maximum sample rate
    • Up to 50 Mpts/channel of standard memory
       

  • No image available N8838A External Mixer Assistant Software 

    N8838A External Mixer Assistant Software

    • Simple mixer control interface
    • Extends your oscilloscopes’ bandwidth to cover E-band frequency range 55/60 GHz to 90 GHz
    • Upgradable to existing Keysight oscilloscopes for a low-cost millimeter wave capability

  • No image available N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz 

    N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • No image available 波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション 

    波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション

    • 5G候補波形の発生/解析: カスタムIQ、OFDM、FBMC
    • 変調帯域幅と周波数バンドを拡張可能
    • 送信機/受信機テスト(IQ、IF、RF、マイクロ波、ミリ波)用の多くのトポロジーをサポート
    • ハードウェア性能の検証のための独立したリファレンス

  • No image available 5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション 

    5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション

    • 最高44 GHz(2 GHzの変調帯域幅)の信号生成
    • 最高50 GHz(1 GHzの解析帯域幅)の信号解析
    • <1 °(公称値)のチャネル間位相コヒーレンス
    • オンボードFPGA、リアルタイムデータ処理、チャネル当たり最高250 MB/sでのRAIDへのストリーミング