検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9377A PXIeネットワーク・アナライザのダイレクト・アクセス・レシーバー

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,597,633

構成例

M9377A PXIe Vector Network Analyzer Direct Access Receiver

  • 5年間の保証(引取)
  • M9377A-090 50MHz to 9 GHz

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,597,633

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9377A-090 50MHz to 9 GHz
M9377A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9377A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • ネットワーク・アナライザ・アクセサリ 

    ネットワーク・アナライザ・アクセサリ

    • 校正キット
    • 検証キット
    • テストセット
    • プローブとケーブル
    • その他
       

  • No image available M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 

    M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz

    • 1 MHz~9 GHz
    • 1台のシャーシに最大12ポート、2台のシャーシに最大24ポート
    • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度により、確度、歩留まり、マージンが向上

関連する業種&テクノロジー