検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9073C-3FP HSPA+測定アプリケーション 固定永久ライセンス

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション 

    N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッター測定に対応
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンタッチ測定
       

  • No image available N9073C-1FP W-CDMA測定アプリケーション 固定永久ライセンス 

    N9073C-1FP W-CDMA測定アプリケーション 固定永久ライセンス

    • 3GPP規格リリース99~4準拠のWCDMA信号の解析
    • アップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • トランスポータブルライセンスも使用可能
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXA Xシリーズ シグナル・アナライザ内で動作
       

  • No image available N9073C-2FP HSDPA/HSUPA測定アプリケーション 固定永久ライセンス 

    N9073C-2FP HSDPA/HSUPA測定アプリケーション 固定永久ライセンス

    • 3GPP規格リリース4~6に準拠したHSDPA/HSUPA信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンク測定とダウンリンク測定に対応
    • トランスポータブルライセンスも使用可能
    • マルチタッチ・ユーザー・インタフェースを備えたUXA/PXA/MXA/EXA/CXAシグナル・アナライザ内で動作
       

  • N9073A-3FP HSPA+ code domain power image N9073A-3FP HSPA+測定アプリケーション、固定永久ライセンス 

    N9073A-3FP HSPA+測定アプリケーション、固定永久ライセンス

    64QAM HS-PDSCHの自動検出とテスト・モデル...

関連製品&ソリューション

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 航空宇宙、防衛、商用通信など要求の厳しいアプリケーションに最適
    • 高度な性能、柔軟性、機能、拡張性
    • 移動体通信、無線接続、デジタルビデオ、汎用の25種類以上の測定アプリケーションをサポート

  • No image available N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz 

    N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz

    • 無線機器の進化するテスト要件にすばやく対応可能
    • ハードウェアアクセラレータによるパワー測定、高速な表示更新、マーカー・ピーク・サーチ、高速掃引により、テスト時間を短縮
    • Xシリーズ測定アプリケーションからのワンボタン測定により、テストを簡素化

  • No image available N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz 

    N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz

    • 高速で柔軟性の高いEXAを用いれば、さまざまなニーズに対応可能
    • ミリ波測定で、最もコストパフォーマンスの高い解析を実現
    • 大信号が存在する状況で小信号を測定可能

  • No image available N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz 

    N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz

    • 業界最高の低価格信号解析ツールで、信号の特性評価の基本を極めることが可能
    • 内蔵トラッキングジェネレーター(オプション)を使用すれば、コストパフォーマンスの高いスティミュラス/レスポンス測定を実現可能
    • Xシリーズ測定アプリケーションにより、重要な機能を追加可能