検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9073C W-CDMA/HSPA/HSPA+測定アプリケーション

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,865,610

構成例

N9073C W-CDMA/HSPA+ Measurement Application

  • N9073C-1FP W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license
  • N9073C-2FP HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license
  • N9073C-3FP HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,865,610

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N9073C-1FP
W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license 

W-CDMA Measurement application, fixed perpetual license

N9073C-1FP
  • WCDMA 3GPP standard Release 99 to Release 4
  • Includes uplink and downlink measurements
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA X-Series signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-1TP W-CDMA measurement application, transportable perpetual license
N9073C-2FP
HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license 

HSDPA/HSUPA measurement application, fixed perpetual license

N9073C-2FP
  • HSDPA/HSUPA 3GPP standard Release 4 to Release 6
  • Includes uplink and downlink measurements in a single option
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-2TP HSDPA/HSUPA measurement application, transportable perpetual license
N9073C-3FP
HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license 

HSPA+ Measurement Application, fixed perpetual license

N9073C-3FP
  • HSPA+ 3GPP standard Release 6 to Release 8
  • Includes Uplink and downlink measurements in a single option
  • Transportable license also available
  • Runs inside UXA, PXA, MXA, EXA and CXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-3TP HSPA+ measurement application, transportable perpetual license
N9073C-XFP
Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license 

Single acquisition combined W-CDMA measurement application, fixed perpetual license

N9073C-XFP
  • SCPI-based high speed measurement, up to 20 times faster than traditional approaches
  • Transportable license also available
  • Runs inside MXA and EXA signal analyzers with multi-touch UI
N9073C-XTP Single acquisition combined W-CDMA measurement application, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • N9073A HSPA+ 64QAM code domain power quad view image N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション 

    N9073A W-CDMA/HSPA+測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99~8に準拠した、W-CDMA/HSPA/HSPA+信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • BBIQハードウェアによるRF送信測定とアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

関連製品&ソリューション

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 航空宇宙、防衛、商用通信など要求の厳しいアプリケーションに最適
    • 高度な性能、柔軟性、機能、拡張性
    • 移動体通信、無線接続、デジタルビデオ、汎用の25種類以上の測定アプリケーションをサポート

  • No image available N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz 

    N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz

    • 無線機器の進化するテスト要件にすばやく対応可能
    • ハードウェアアクセラレータによるパワー測定、高速な表示更新、マーカー・ピーク・サーチ、高速掃引により、テスト時間を短縮
    • Xシリーズ測定アプリケーションからのワンボタン測定により、テストを簡素化

  • No image available N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz 

    N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz

    • 高速で柔軟性の高いEXAを用いれば、さまざまなニーズに対応可能
    • ミリ波測定で、最もコストパフォーマンスの高い解析を実現
    • 大信号が存在する状況で小信号を測定可能

  • No image available N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz 

    N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz

    • 業界最高の低価格信号解析ツールで、信号の特性評価の基本を極めることが可能
    • 内蔵トラッキングジェネレーター(オプション)を使用すれば、コストパフォーマンスの高いスティミュラス/レスポンス測定を実現可能
    • Xシリーズ測定アプリケーションにより、重要な機能を追加可能