検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

概要

高安定タイムベースによる周波数ドリフトの低減

現在、すべてのE4438C ESGベクトル信号発生器にオプション1E5が無料で搭載されています。このオプションは、オーブン制御水晶発振器(OCXO)を内部タイムベース基準として提供します。この高安定タイムベースのエージング・レートは、標準的な温度制御水晶発振器(TCXO)タイムベースに比べて低く、周波数ドリフトを低減して、時間に対する周波数確度を向上させます。何が周波数確度に影響を与え、どのように測定するのでしょうか? 詳細

高安定タイムベースの近傍位相雑音性能も、標準的なTCXOより向上しています。テスト信号を発生する際に、1)近傍位相雑音性能の最適化と2)平均的な位相雑音性能の最適化の2つからどちらかを、ユーザ・インタフェースで選択します。

E4438C ESGの位相雑音性能をさらに高めるには、オプションUNJの超低位相雑音性能を参照してください。

代表的なアプリケーション

高安定タイムベースは、高い周波数確度と近傍位相雑音性能の向上に最適です。802.11aおよび802.11g無線LANに用いられているOFDM (直交周波数分割多重化) などのI/Q伝送方式では、テスト信号に高い周波数確度が要求されます。位相雑音性能の向上は、64および128 QAMなどの変調方式、LOの代用、ジッタ測定など、さまざまなアプリケーションに有効です。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます