検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PNAパルスドRF測定機能(オプションH08)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

  • オプションH11と組み合わせてパルスドRFおよびパルスド・アンテナ測定

概要

PNAシリーズのパルスドRF測定アプリケーションは、アベレージ・パルス、ポイントインパルス、パルス・プロファイルの各測定機能を追加します。E8362/3/4B、E8361A、N5250AにはオプションH11 IFアクセスが必要です。

アベレージ・パルス、ポイントインパルス、パルス・プロファイルの各測定は、レーダ/電子戦(EW)用コンポーネント、サブシステム、システムに不可欠です。KeysightのオプションH08パルスドRF測定機能は、PNAのアベレージ・パルス測定機能を拡張するために、内部レシーバ・ゲートを追加して、100 nsより小さいパルス幅でのポイントインパルス・テストを可能にします。パルスドRF信号を作成するために、PNA用にはRF変調器、増幅器、方向性結合器、PNA-X用には内蔵パルス・ジェネレータと変調器を含むテスト・セットが用意されています。

New! PNAシリーズのMWネットワーク・アナライザ製品の概要およびアプリケーションをオンラインで表示: PNAシリーズMWネットワーク・アナライザ・ビデオ・デモ

 

  • PNA(E8362/3/4B、E8361A、N5250A)またはPNA-X(N5242A)でポイントインパルス機能を持つパルスドRFおよびパルスド・アンテナ測定を実現
  • オプションH08および021を使えば完全一体型のパルスドRFシステム、オプションH08、021、022を使えば双方向パルスドRFシステムとしてPNA-Xを構成可能