検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9195B PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9195B-M01 Memory, 16 Mvectors/ch 0
M9195B-M06 Memory, 64 Mvectors/ch 61,683
M9195B-M12 Memory, 125 Mvectors/ch 185,060
M9195B-MMS Multiple Module Sync 370,131
M9195B-S01 Single Site Enabled 0
M9195B-S04 Multi-Site Enabled 122,546
M9195B-SR1 Max Clock Rate, 125 MHz 0
M9195B-SR2 Max Clock Rate, 250 MHz 246,749
Y1245A
Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 0.5m 

Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 0.5m

Y1245A

価格: ¥ 86,355

  • Use the Y1245A single-site (16 channels) 0.5 meter signal cable to connect 16 digital channels, 16 PPMU sense channels, 4 high voltage channels, and 4 open drain/ground channels. This is an M9195A PXIe DSR accessory.
86,355
Y1246A
Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 1m 

Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 1m

Y1246A

価格: ¥ 86,355

  • Connect 16 digital channels with PPMU sense
  • 4 high voltage channels
  • 4 open drain/grounds
86,355
Y1247A
Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 2m 

Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 2m

Y1247A

価格: ¥ 92,522

  • Connect 16 digital channels with PPMU sense
  • 4 high voltage channels
  • 4 open drain/grounds
92,522
Y1248A
Multi-site Digital Stimulus/Response Cable: 1m 

Multi-site Digital Stimulus/Response Cable: 1m

Y1248A

価格: ¥ 122,546

  • 16 ch divided into 4 independent partitions (connectors)
  • Edge Rate™ connectors with squeeze latch
  • Alternate thumb screw hood connectors provided
122,546
Y1249A
Multi-site Digital Stimulus/Response Cable: 2m 

Multi-site Digital Stimulus/Response Cable: 2m

Y1249A

価格: ¥ 148,047

  • 16 ch divided into 4 independent partitions (connectors)
  • Edge Rate™ connectors with squeeze latch
  • Alternate thumb screw hood connectors provided
148,047
Y1250A
Four module sync cable 

Four module sync cable

Y1250A
  • Required when synchronizing multiple (up to twelve) M9195B modules
  • Only supports M9195B (M9195A not supported)
  • Connects each M9195B front panel (one cable per set of modules)
  • Requires M9195B Option MMS
  • Includes cable and instructions
お問合せ下さい
Y1251A
Twelve module sync cable 

Twelve module sync cable

Y1251A
  • Required when synchronizing multiple (up to twelve) M9195B modules
  • Only supports M9195B (M9195A not supported)
  • Connects each M9195B front panel (one cable per set of modules)
  • Requires M9195B Option MMS
  • Includes cable and instructions
お問合せ下さい
Y1252A
Digital Stimulus/Response Adjustment Cable 

Digital Stimulus/Response Adjustment Cable

Y1252A
  • Connect to the M9195A/B front panel.
  • Includes hardware and instructions
お問合せ下さい
Y1253A
Digital Stimulus/Response Evaluation and Prototyping Board 

Digital Stimulus/Response Evaluation and Prototyping Board

Y1253A

価格: ¥ 43,441

  • Access individual single pins for prototyping and debug
  • 1 inch signal header breakout pins
  • 9in2 Prototyping area with power connector
  • Signal termination pad
  • Use with single-site cables (Y1246A/47A)
43,441
Y1254A
Digital Stimulus/Response SMA Breakout Cable: 1m 

Digital Stimulus/Response SMA Breakout Cable: 1m

Y1254A

価格: ¥ 185,060

  • SMA connectors plus a header for low-speed signals.
  • Cables work with both the single and multi-site configurations.
185,060
Y1255A
Digital Stimulus/Response SMA Breakout Cable: 2m 

Digital Stimulus/Response SMA Breakout Cable: 2m

Y1255A

価格: ¥ 246,749

  • SMA connectors plus a header for low-speed signals.
  • Cables work with both the single and multi-site configurations.
246,749

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 162,978
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 306,783

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available Y1245A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、0.5 m 

    Y1245A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、0.5 m

    • Y1245Aシングルサイトケーブル(16チャネル)0.5 mの信号ケーブルを使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネルを接続します。これは、M9195A PXIe DSRのアクセサリです。

  • No image available Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m 

    Y1246A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、1 m

    • 16個のデジタルチャネルとPMUセンスチャネルの接続
    • 4個の高電圧チャネル
    • 4個のオープンドレイン/グランドチャネル
       

  • No image available Y1247A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、2 m 

    Y1247A シングルサイト(16チャネル)信号ケーブル、2 m

    • 16個のデジタルチャネルとPMUセンスチャネルの接続
    • 4個の高電圧チャネル
    • 4個のオープンドレイン/グランドチャネル
       

  • No image available Y1248A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、1 m 

    Y1248A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、1 m

    • 4つの独立したパーティション(コネクタ)に分割された16個のチャネル
    • 固定ラッチ付きEdge Rate™コネクタ
    • 付属のつまみネジカバー付きコネクタを使用することも可能
       

  • No image available Y1249A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、2 m 

    Y1249A マルチサイト(4チャネル、4サイト)信号ケーブル、2 m

    • 4つの独立したパーティション(コネクタ)に分割された16個のチャネル
    • 固定ラッチ付きEdge Rate™コネクタ
    • 付属のつまみネジカバー付きコネクタを使用することも可能
       

  • No image available Y1252A 調整ケーブル 

    Y1252A 調整ケーブル

    • M9195Aフロントパネルに接続 
    • ハードウェアと手順書を含む

  • No image available Y1253A 評価/プロトタイピングボード 

    Y1253A 評価/プロトタイピングボード

    • プロトタイプ作成/デバッグのために各信号ピンにアクセスすることが可能
    • 1インチの信号ヘッダ・ブレークアウト・ピン
    • 電源コネクタを備えた9平方インチのプロトタイピングエリア
    • 信号終端パッド
    • シングルサイトケーブル(Y1246A/47A)と組み合わせて使用
       

  • No image available Y1254A SMAブレークアウトケーブル、1 m 

    Y1254A SMAブレークアウトケーブル、1 m

    • SMAコネクタと低速信号用のヘッダ。
    • シングルサイトとマルチサイトの両方の構成に対応するケーブル。
       

  • No image available Y1255A SMAブレークアウトケーブル、2 m 

    Y1255A SMAブレークアウトケーブル、2 m

    • SMAコネクタと低速信号用のヘッダ。
    • シングルサイトとマルチサイトの両方の構成に対応するケーブル。
       

  • No image available Y1250A 4モジュール同期ケーブル 

    Y1250A 4モジュール同期ケーブル

    • 複数(最大4個)のM9195Bモジュールを同期させる場合に必要
    • M9195Bのみサポート(M9195Aは未サポート)
    • 各M9195Bのフロントパネルを接続(1組のモジュールごとにケーブル1本)
    • M9195BオプションMMSが必要
    • ケーブルと手順書を含む
       

  • No image available Y1251A 12モジュール同期ケーブル 

    Y1251A 12モジュール同期ケーブル

    • 複数(最大12個)のM9195Bモジュールを同期させる場合に必要
    • M9195Bのみサポート(M9195Aは未サポート)
    • 各M9195Bのフロントパネルを接続(1組のモジュールごとにケーブル1本)
    • M9195BオプションMMSが必要
    • ケーブルと手順書を含む