検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2224BP ADSコア、TransConv、チャネル、IT、レイアウト、SIPro、PIPro、Momentumバンドル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

構成例  

構成例

W2224BP ADS Core, TransConv, Channel, IT, Layout, SIPro, PIPro, Momentum software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

ADSコア、TransConv、チャネル、CILD、レイアウト、SIPro、PIPro、Momentumのバンドルは、以下にお勧めします。

  • 高速デジタルデザイン/シミュレーション

概要

下表に、ADSコア、TransConv、チャネル、IT、レイアウト、SIPro、PIPro、Momentumバンドルの機能を示します。

 

各バンドルの機能
モデル番号 製品名 概要
W2200BP ADSコア 基本的なRF/マイクロ波デザイン機能を提供する、きわめて生産性の高いエンタープライズ・スケマティック・デザイン環境です。 高速なリニアシミュレーション、強力なフィルターおよびパッシブ回路シンセシス機能を備えています。
W2302EP トランジェント/コンボリューション/チャネル・シミュレータ・エレメント 高度なタイム・ドメイン・エレメントで、次のものが含まれています:トランジェントシミュレータ(HSPICEおよびSpectre互換モードなどのSPICEトランジェント解析)、IBISモデルライブラリ、コンボリューションシミュレータ(周波数ドメインデータからのタイム・ドメイン・モデルの作成)、チャネルシミュレータ(ビット・バイ・ビットおよび統計モード、アイダイアグラム、BERカウンター、IBIS AMIなど)。
W2307EP コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナーでは、指標であるポストイコライザーのアイ・ダイアグラム・パラメータを使用して、PCBのスタックアップや伝送ラインの形状を最適化できます。
W2321EP レイアウトエレメント 高周波回路の開発を目的とした包括的なレイアウトデザイン環境で、ODB++、DXF、Gerber/drill、IGES、GDS-IIフォーマット用のアートワークのインポート/エクスポート機能が付属しています。
W2360EP SIPro Signal Integrity電磁界解析エレメント SIProは、複雑で高速なPCBのシグナルインテグリティー(SI)解析を提供し、信号ネットの損失およびカップリングの評価、最終的にはADSトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な電磁界の正確なモデルの抽出が可能です。
W2359EP PIPro Power Integrity電磁界解析エレメント PIProは、DC IRドロップ解析、ACインピーダンス解析、電源プレーン共振解析などの電源分配回路(PDN)のパワーインテグリティー(PI)解析を提供します。
W2341EP Momentum G2エレメント パッシブ回路の解析に使用できる3Dプレーナ電磁界(EM)シミュレータ。 導体/スロット内の電流のアニメーション表示、回路の最適化、解析モデリング用のモジュールも付属します。

上表の製品の詳細については、オプション&アクセサリタブをクリックして関連ソフトウェア製品を表示してください。