検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最高8.5および16 Gb/sのデータレートをサポートしたモジュール
  • 最大10チャネルのBERTパターンジェネレーターおよびエラーディテクターを1台の14スロットAXIeシャーシで実現
  • すべてのチャネル間のクロック同期
  • 各チャネル個別のスキュー補正
  • 内蔵の各チャネル個別に調整可能な8タップディエンファシス機能
  • 内蔵の各チャネル個別に調整可能なジッタおよびシンボル間干渉(ISI)機能
  • M8030A マルチチャネルBERTおよびM8020A J-BERT用の共通ユーザー/リモート・インタフェース・ソフトウェア(M8070A)
  • 内蔵の各チャネル個別のクロックリカバリーおよびイコライゼーション機能

概要

M8030AはJ-BERT M8020AをリアルマルチチャネルBERTに拡張したもので、最大10チャネルのパターンジェネレーターおよびエラーディテクターをサポートし、PCIeやPONなどのマルチチャネル・アプリケーション・テストを実現します。 スループットの高速化および実際のアプリケーション条件でのテストに対応するためにマルチチャネル測定が必要な場合、M8030AマルチチャネルBERTが最適です。

M8041AおよびM8051AモジュールはM8020AおよびM8030A BERTの両方の構成で使用できるため投資を保護でき、必要な数のモジュールを追加してテストニーズに対応することができます。

ターゲットアプリケーション

M8030A マルチチャネルBERTは、複数のI/Oポートを持つ最高16 Gb/sのチップ、デバイス、ボード、システムを評価し検証する民生用/コンピューター/通信業界の研究開発エンジニアおよびテストエンジニア向けにデザインされています。 代表的なアプリケーションは、PCIeマルチチャネルテスト、PONマルチONUシステムテスト、XAUIおよびGAUIマルチレーンテストです。