検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

W2360EP SIPro software license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

SIProの重要な利点には以下のものがあります。

  • 速度と確度の両立:高速でも確度に制限のあるハイブリッド回路電磁界ツールとは異なり、SIProは純然たる電磁界解析テクノロジーをベースにしており、業界標準の3次元電磁界ソルバーに迫る確度を提供します。 SIProの電磁界テクノロジーはシグナルインテグリティー(SI)アプリケーション用に特化され、一般的な電磁界ツールよりも高速で効率的な解析が可能です。
  • ユーザビリティーを考慮したデザイン:SIProはAdvanced Design System(ADS)の共通グラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)を共有し、SI解析専用に設計されています。 ネット・ドリブンの操作により、複雑なPCBでの電磁界シミュレーションを短時間でセットアップできます。 SIProの大容量ソルバーにより、一般的な電磁界ツールで行なう形状のクッキーカッティングなどのデザインの簡素化に何時間もかける必要がなくなりました。 また、電磁界ポートやソルバーの設定も一般的な電磁界ツールで行なう場合より、大幅に自動化されます。。
  • シームレスに統合されたワークフロー:SIとPIの両方の解析に対応する共通の環境によって、あるタイプの解析から別のタイプの解析にセットアップを容易にコピーすることができます。 作成された電磁界モデルはシームレスにスケマティックに移し、トランジェントおよびチャネルシミュレータでさらに詳細な解析が実施できます。 このフローにより、異なるツールを切り替える必要がなくなり、効率的な設計を実現できます。

概要

ADS Signal and Power IntegritySIPro は、高速なPCBのシグナルインテグリティー(SI)解析を提供し、信号ネットの損失およびカップリングの評価、最終的にはADSトランジェントおよびチャネルシミュレータで使用可能な電磁界の正確なモデルの抽出を可能にします。

SIPROワークフロー

SIProワークフローには、デザインのインポート、解析のセットアップ、シミュレーション、詳細なシミュレーションのための自動スケマティック作成が含まれています。

デザインのインポート

PCBレイアウトのデザインはADSにODB++/.brd (Cadence Allegro)/ADFIフォーマットでインポートすることができます。 ADSにインポートされたデザインは、SIPro/PIPro解析環境で開いて3次元で表示/拡大/回転させることができます。

SIProの解析セットアップ

解析に含めるネットとコンポーネントを選択します。 各ネットのI/Oポートを定義します。 解析の周波数範囲を指定します。

Designed for usability

図1. ネット指向のモデルとフロー。

SIProのシミュレーション

次の解析はSIProで実行できます。

電磁界モデルの抽出

  • 信号ネットの損失と結合を捕捉する正確な電磁界モデルの作成
  • 周波数ドメインでのSパラメータの結果
  • タイムドメインでのTDRの結果

S-Parameter results

図2. シングルエンド、差動、ミックスモードのシミュレーション結果を容易にプロットして伝送クロストークおよびTDRなどを表示

完全なチャネル解析

  • 抽出されたEMモデルをスケマティックに戻して埋め込んでADSトランジェント/チャネルシミュレーションで直接使用可能

SIPROおよびPIPRO製品の構成

 

SIProおよびPIProは個別のエレメントとしても、構成済みバンドルとしても購入できます。
  W2223BP/BT ADSバンドル  W2224BP/BT ADSバンドル  W2359EP/ET
PIProエレメント* 
W2360EP/ET
SIProエレメント* 
ADSコア環境
 
Check Check    
ADSレイアウト
 
Check Check    
トランジェント・コンボリューション・シミュレーション Check Check    
チャネルシミュレーション Check Check    
コントロールド・インピーダンス・ライン・デザイナー Check Check    
Momentum電磁界解析   Check    
PIPro電磁界解析 Check Check Check  
SIPro電磁界解析 Check Check   Check

* SIProおよびPIProエレメントを使用する場合、ADSコア環境とADSレイアウトが必要です。