検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • Qの高いYIG発振器による、安定度の高いOCXO周波数基準
  • 標準の位相雑音性能を15 dB以上向上

概要

ESGの位相雑音性能の向上

E4438C ESGベクトル信号発生器のUNJは、主に搬送波から100Hz未満および5~25kHzのオフセットにおける信号発生器の近傍およびミッドレンジ位相雑音性能を大幅に向上します。近傍位相雑音への影響は、標準的な温度補正水晶発振器 (TCXO) の代わりにオーブン制御水晶発振器 (OCXO) を用いてOCXOタイムベースのより高い位相安定度を活用することによって、最小限に抑えられます。オプションUNJにはオプション1E5 OCXO高安定タイムベースが含まれ、基準発振器のエージング・レートがより緩やかで、周波数確度が向上します。ミッドレンジ位相雑音への影響は、標準的な電圧制御発振器 (VCO) の代わりに高QのYIG 発振器を用いてRF信号の位相安定度を高めることによって低減しています。位相雑音性能の向上により、標準の位相雑音性能よりも最大20dBの性能の向上を実現できます。

代表的なアプリケーション

オプションUNJは、高純度の信号や優れた変調確度が必要なアプリケーションに最適です。代表的なアプリケーションとして、LOの代用、低ジッタ・クロック信号、ブロッキング/干渉信号、搬送波近傍のスティミュラス/レスポンス測定、高次デジタル変調方式(64 QAMなど)、伝送方式(OFDMなど)があります。

このオプションは、製品アップグレードとして追加することはできません。本体と同時購入時にのみ利用可能です。