検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8836A イーサネット/OIF-CEI用PAM4測定アプリケーション

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N8836A-1FP IEEE 802.3bs Draft PAM-4 Measurements, fixed perpetual license 353,040
N8836A-1TP IEEE 802.3bs Draft PAM-4 Measurements, transportable perpetual license 529,560
N8836A-4FP OIF-CEI 56G Draft PAM-4 Measurements, fixed perpetual license 353,040
N8836A-4TP OIF-CEI 56G Draft PAM-4 Measurements, transportable perpetual license 529,560

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available M8040A 64 G baud高性能BERT 

    M8040A 64 G baud高性能BERT

    • 最大32 Gbaud/64 Gbaudのレートをサポートするパターンジェネレーター/アナライザ
    • PAM-4またはNRZを選択可能
    • ディエンファシス機能の内蔵、第2ジッタチャネルの装備
    • 真のPAM-4エラー解析
    • AXIeモジュール:3スロットのジェネレーターと1スロットのアナライザ

関連する業種&テクノロジー