検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Option 302 adds USB power sensor support capability to FieldFox analyzers. FieldFox can connect with the Keysight USB power sensors to make RF/Microwave power measurements. The frequency and power range of the measurement depend on the power sensor.

See Supported USB power sensors and a comparison between Option 302, USB sensor support and Option 310, built-in power meter.

This option can be added as a product upgrade.