検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 100 kHz to 50 GHz
  • 20 dB gain (100 kHz to 7.5 GHz), 15 dB gain (>7.5 kHz to 50 GHz)
  • DANL -138 dBm (≤ 50 GHz)

概要

Option 235 increases the spectrum analyzer sensitivity, reducing the DANL to -147 dBm (≤ 32 GHz). It is required to also purchase Option 233.

This option can be added as a product upgrade.