検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 5 kHz~32 GHz 
  • InstAlign機能による±0.5 dBの振幅確度(ウォームアップ不要) 
  • スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:≧105 dB 
  • 位相雑音:≦-111 dBc/Hz(10 kHzオフセット) 
  • 独立したCW信号源を内蔵
     

概要

オプション233は、4つのトレース、さまざまなディテクタータイプ、複数の無線規格、柔軟なリミットラインなど、高性能でフルバンドのスペクトラム・アナライザを追加します。このオプションは、チャネルパワー測定、AM/FMチューン・アンド・リスン、電界強度測定、アンテナ係数、周波数カウンターマーカーの機能を提供します。スペクトラムトレースの記録/再生機能には、オプション236の「干渉アナライザおよびスペクトログラム」が必要です。トラッキング・ジェネレーター・モードも使用できます(オプション210が必要)。

このオプションは製品アップグレードとして追加できます。