検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・インテグリティー・アナライザ・リファレンス・ソリューション

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N9311X-100 N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz 

    N9311X-100 Close Field Probe Set, 30 MHz to 3 GHz

    The N9311X Option 100 provides magnetic field probes for detecting radiated emissions from printed circuit boards, modules, components, ICs and sources of electromagnetic interference.

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A パワー・レール・プローブ 

    N7020A パワー・レール・プローブ

    • オシロスコープのベースライン・ノイズに10 %のノイズが追加されるだけの1:1減衰比のプローブ
    • ±24 Vの大きなオフセット・レンジ
    • 50 kΩのDC入力インピーダンス
       

  • N5467A Infiniium User-Defined Application N5467B Infiniiumユーザー定義アプリケーション(UDA) 

    N5467B Infiniiumユーザー定義アプリケーション(UDA)

    • 既存のInfiniiumリアルタイムオシロスコープ測定の自動化 
    • スイッチマトリクスを使用したマルチレーン・インタフェース・テストの自動化/カスタマイズ 
    • 既存のコンプライアンスアプリケーションに接続可能な「アドイン」拡張機能の開発

  • No image available N2820A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(2チャネル) 

    N2820A 3 MHz/50 uAの超高感度AC/DC超高感度電流プローブ(2チャネル)

    • 50 uA~5 Aのダイナミック・レンジ
    • 2チャネル・プローブ・キット
    • 3 MHzの帯域幅
    • AC/DC測定のサポート
    • メイク・ビフォア・ブレーク・コネクタ