検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 測定:TDR(リニアρ)、TDR(Ω

概要

FieldFoxのベクトル電圧計(VVM)を使用すると、デバイスの位相シフトと電気長を測定できます。最長3 m離れたところから、大型ディスプレイ上の結果を確認できます。また、VVMは2つのチャネルの振幅と位相の比測定(A/BおよびB/A)が可能です。この機能を使用して、フェーズド・アレイ・アンテナ・システムの複数の信号経路の振幅差と位相差を検証できます。


FieldFoxは、ハンドヘルド形状でHP 8508Aの主な機能を提供します。その際、HP 8508Aで必要だったブリッジやアクセサリは必要ありません。


構成情報:

  • N995xA(オプション308搭載):1ポート・ケーブル・トリミング 
  • N995xA(オプション308および210搭載):1ポート・ケーブル・トリミング、2ポート伝送 
  • N995xA(オプション308、210、211搭載):1ポート・ケーブル・トリミング、2ポート伝送(A/BおよびB/A) 
  • 注記:A/BおよびB/A測定には、外部信号源が必要

オプション308は製品アップグレードとして追加できます。