検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9079A-MEU TD-SCDMA/HSPA Minor Enhancement Update

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9079A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9079A-MEU
  • Latest enhancements to the TD-SCDMA/HSPA X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
M9079A-1TP TD-SCDMA measurement application, transportable perpetual license
M9079A-2TP HSPA measurement application, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • No image available M9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション 

    M9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99-8に準拠したTD-SDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK信号の解析
    • アップリンクとダウンリンクのRFトランスミッタ測定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
    • M9391A PXI VSAをサポート

  • N9079A TD-SCDMA ACP measurement image N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション 

    N9079A TD-SCDMA/HSPA測定アプリケーション

    • 3GPPリリース99~8に準拠したTD-SCDMA/TD-HSDPA/HSUPA/8PSK信号の解析
    • アップリンク/ダウンリンクRF Tx測定、BBIQハードウェアによるアナログ・ベースバンド測定
    • 規格に基づいた合否判定機能付きワンボタン測定
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル