検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9077A-6TP 無線LAN 802.11ah測定アプリケーション、トランスポータブル永久ライセンス

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連ソフトウェア製品

  • PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 

    PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • No image available M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション [販売終了製品] 

    M9077A 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 最高160 MHzの帯域幅で802.11ac測定が可能
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定

  • N9077A WLAN OFDM EVM for 802.11a/g N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品] 

    N9077A 無線LAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah測定アプリケーション [販売終了製品]

    • 802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac、802.11af、802.11ah IEEEシリーズの規格に準拠し、無線LANデザイン/製造テストに対応
    • 802.11aターボモードの手動設定
    • 規格に準拠したワンボタン合否判定測定
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル