検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 59,578

構成例の参考価格(税抜) ¥ 59,578

構成例

U1282A True RMS 60000 Count Handheld DMM

  • 5年間の保証(引取)
  • U1282A-B01 Battery - Non-rechargeable AA 1.5V
  • U1282A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
  • U1282A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100A-3MW (アクセサリ等付属品の保証は3ヶ月)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 59,578

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 60,000カウント分解能、デュアルディスプレイ
  • 0.025 %の基本DC電圧確度
  • 長いバッテリー持続時間(最大800時間)
  • IP67認証取得済みの防塵性/防水性
  • 3 mの落下試験に対する耐性テスト済み
  • CAT III 1,000 V/CAT IV 600 V過電圧保護
  • Vセンス機能(非接触での電圧検出用)
  • パルス幅変調(PWM)信号用の方形波出力
  • 周波数カウンター
  • ローパスフィルター
     

概要

システムの電子回路をトラブルシューティングする必要が生じたときに、ベンチに束縛されるように感じるのはなぜでしょうか? U1280シリーズは、60,000の表示分解能、0.025 %の基本DCV確度により、信頼性の高い測定を確実に実現できます。 U1280シリーズ ハンドヘルドDMMを使用すれば、最大800時間のバッテリー寿命により、今までよりも長時間の屋外測定が可能になります。 U1280シリーズはIP認証記号IP67レベルの防塵性と防水性を備え、非常に頑丈なので、過酷な条件で作業するのに十分な耐性があります。

Keysight Meter Loggerソフトウェアによる包括的なデータロギング

長時間に渡って測定を取得する必要が生じた場合は、他のKeysight U1200シリーズ ハンドヘルドDMMと同様にU1280シリーズでも、Keysight Meter Loggerソフトウェアを用いて包括的なデータロギングを行うことができます。 U1280シリーズはMeter Loggerソフトウェアに容易に接続できます。ソフトウェアは赤外線(IR)-USBインタフェースを介してPC上で動作し、オプションのKeysightリモート・リンク・ソリューションを使用すれば無線でも使用できます。 Keysight Meter Loggerソフトウェアは優れた柔軟性を備え、使いやすいメニュー設定により、トレンドプロットや表形式でロギングデータを表示できます。 ソフトウェアに測定が記録された後は、ボタンをクリックするだけで、さまざまな種類のレポートフォーマットにロギングデータを容易に転送できます。

Keysight Meter Loggerソフトウェアのダウンロード。無料ですべてのKeysight U1200シリーズ ハンドヘルドDMMで使用できます

Keysightリモート・リンク・ソリューションによる無線/リモート測定

すべてのKeysight U1200シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータおよびクランプメータにBluetooth®インタフェースを追加できます。 U1117A Bluetooth®アダプターをキーサイトのハンドヘルドメータの赤外線(IR)ポートに取り付けて、無料のKeysight Mobile MeterアプリケーションとKeysight Mobile LoggerアプリケーションをiOS/Androidスマートデバイスにダウンロードするだけです。 Bluetooth®テクノロジーによりリモートから無線接続して、iOS/Androidスマートデバイスで測定をモニターできるようになります。 非常に簡単です。

U1115Aリモート・ロギング・ディスプレイを使用している場合は、U1117A赤外線-Bluetooth®アダプターを取り付けることによって、最大100 mまで距離を延長して、安全に測定と表示を行い、テスト結果をロギングできます。

Keysight Mobile Meterを使用すれば、iOS/Androidスマートデバイスで最大3台のハンドヘルドメータを接続/制御して、各ハンドヘルドメータから同時に測定をモニターすることができます。

Keysight Mobile Loggerを使用すれば、最大3台のハンドヘルド・デジタル・マルチメータのデータを記録して、トレンドグラフを表示することができます。

ここをクリックするとアプリケーションをすぐにダウンロードできます。

WindowsベースのPCで、Keysight Handheld Meter Loggerソフトウェアを使って、データをロギング/モニターすることも可能です。