検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2677B InfiniiMax 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 72,712

構成例  

構成例

E2677B Probe head - 12GHz InfiniiMax differential solder in and accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

帯域幅

  • 12 GHz(仕様値)
  • 12.5 GHz(代表値)

インタフェース

  • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
  • 信頼性のある半永久接続
  • DIMMソケットなどの狭いスペースにも届く約10 cmのリード長
  • 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変更可能

概要

E2677B InfiniiMax差動はんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリには、20個のフル帯域幅および10個の中帯域幅ダンピング抵抗が付属しています。