検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available W9080B CXA用LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション 

    W9080B CXA用LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーション
    • Windows 7オペレーティングシステム搭載のCXAシグナル・アナライザで実行可能(標準)
       

  • No image available N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD測定アプリケーション

    • 3GPPリリース8~11に準拠したLTE/LTE-Advanced FDD信号の解析
    • 1つのオプションでアップリンクとダウンリンク
    • 最大5個のコンポーネント・キャリアによるキャリア・アグレゲーション
    • Windows 7オペレーティング・システム(標準)を搭載しているため、PXA/MXA/EXAシグナル・アナライザ内部で実行可能