検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例の参考価格(税抜) ¥ 983,897

構成例

M9217A PXIe isolated Digitizer, 2-channels, 16-bit, ±256V, 32MSa/Ch memory

  • M9217A-CD1 CD Software for M9217A
  • R-9MB-001-5C Return to Keysight Warranty - 5 years

構成例の参考価格(税抜) ¥ 983,897

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • シングルPXIeスロットのデジタイザ
  • ± 256 Vの入力電圧
  • 1つのPXIeスロットで、2つの絶縁された同時サンプリングチャネル
  • 20 MSa/sのサンプリングレート(16ビット分解能)
  • 400 Vピーク電圧保護機能を内蔵
  • 32 MSa/Chのメモリ

概要

M9217A PXIeデジタイザはシングルスロットで、2つの絶縁チャネルを備え、±256 V、最大20 MSa/sのサンプリングレート、16ビット分解能をサポートしています。

最大±256 Vの入力電圧に対応。大電圧信号を扱う際に従来必要であった、信号レベル調整用の回路を自前で用意する必要がなくなります。
M9217Aの絶縁された2つのチャネル入力は、同時測定用に各チャネル1個のA/Dコンバーターを備えます。

最大1024レコードのセグメントメモリを備えた32 MSa/Chのチャネルで、再初期化の必要なしに複数のバーストデータを捕捉できます。

関連する業種&テクノロジー