検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-8989 車載ボディ&セーフティECUテストのリファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9182A
PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、高性能 

PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、高性能

M9182A
  • 最高4,500回/秒の測定速度
  • 最高40 ppmの確度
  • 10種類の測定を内蔵。制御と既存システムへのインテグレーションが容易
206,605
M9183A
PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能 

PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能

M9183A
  • 最高150,000回/秒の測定速度
  • 最高40 ppmの確度
  • 低遅延と66 μsの測定間隔
  • さまざまな内蔵測定機能
  • DC電源
309,806
M9185A
PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

M9185A
M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。
0
M9186A
PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

M9186A
この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。
515,249
M9187A
PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V 

PXIデジタルIO:32入力、32出力、0.3 V~50 V

M9187A
M9187Aは32の入力チャネルを備え、入力をユーザ定義のしきい値と比較するために使用できます。
225,982
M9188A
Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

M9188A
  • Single slot PXI-based Dynamic DAC
  • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
  • 16 simultaneous, isolated channels
  • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s
495,286
M9216A
PXI 32チャネル高電圧データ収集 

PXI 32チャネル高電圧データ収集

M9216A
Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。
652,828
N6700C
薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット 

薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット

N6700C

Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

お問合せ下さい
N6702C
薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット) 

薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)

N6702C

Keysight N6702Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

お問合せ下さい
N6972A
アドバンスド・パワー・システム、40 V、50 A、2000 W 

アドバンスド・パワー・システム、40 V、50 A、2000 W

N6972A
  • 高い性能が極めて重要な自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適
お問合せ下さい

関連ソフトウェア製品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SLソフトウェア 

    TestExec SLソフトウェア

    TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。

関連製品&ソリューション

  • TS-5040 Automotive Functional Test System TS-5040 ファンクション・テスト・システム 

    TS-5040 ファンクション・テスト・システム

    プロフェッショナルのTS-5040エントリ・レベル・ファンクション・テスト・システムは、過不足のない機能から充実した機能まで、さまざまなテスト・ニーズに合わせてスケーラブルに構築できます。

  • Agilent TS-5400 シリーズ II Product Photograph TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売終了製品] 

    TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売終了製品]

    TS-5400車載用ファンクション・テスト・システムを使用すると、車載用電子機器のファンクション・テストが高速に行えます。

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • TS-5020 Automotive Functional Test Platform TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム 

    TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム

    TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システムは、低価格でスケーラブルなソリューションで、低周波 (AC/DC) と高周波 (RF) の両方のテスト機能を備えています。このシステムは、TPMS、RKE、セーフティ、ボディー制御モジュールに適しています。

  • M9186A M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。

  • No image available M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

    M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

    • Single slot PXI-based Dynamic DAC
    • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
    • 16 simultaneous, isolated channels
    • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s

  • No image available TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ 

    TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ

    • 信号スイッチング:最大104×4マトリクス
    • 負荷スイッチング:最大8チャネル×40 A/32チャネル×7.5 A/72チャネル×2 A
    • 測定:6.5桁デジタル・マルチメータ、cPCI/PXI-1規格に準拠したすべての測定器をサポート(デジタイザなど)

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能 

    M9183A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能

    • 最高150,000回/秒の測定速度
    • 最高40 ppmの確度
    • 低遅延と66 μsの測定間隔
    • さまざまな内蔵測定機能
    • DC電源

関連する業種&テクノロジー