検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

TS-8989 車載ボディ&セーフティECUテストのリファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 6 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 8スロットのPXIシャーシと、11スロットの小信号用スイッチ/大電流用ロードスイッチ、を統合したワンボックスソリューション
  • 最大40 Aの大電流スイッチング(フライバック保護機能搭載)
  • 最大16チャネル、16ビット分解能での任意信号生成(M9188A使用時)
  • 最大100 V/20 mAまたは16 V/200 mAの印加電流テスト(M9186A使用時)
  • 20 mV~100 V、または1 mV~5 V入力レンジを持った最大 32チャネル、16ビット分解能でのデータ収集(M9216A使用時)

概要

キーサイトの車載ボディ&セーフティECUテストのリファレンスソリューションは、テストシステムの開発から製造展開を加速したいECU電装メーカに向けて、測定部/スイッチマトリクス等のハードウェアとシーケンシャルテスト用のソフトウェアを統合したリューション。数十年にわたる製品サポート実績とグローバルサポートと共にお届けします。

関連する業種&テクノロジー