検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

W1906ET 5G Baseband Verification Library for SystemVue element time-based software license

  • R-37B-001-L 12 months LTU, upgrades and support - node-locked

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 優れたモデリング環境により、物理層(PHY)のデザインプロセスを加速します 
  • キーサイトの信頼性が高く独立したIPリファレンスにより時間を節約できます 
  • BBとRFの統合を早い段階で確認して、プロジェクトのリスクを低減します 
  • 効率的なプロセスにより、研究開発での機能検証およびNREが低減します 
  • ハードウェアやMIMOの影響がない場合などの早い段階でのスループットテストで、シミュレーションを使用して戦略的ギャップを埋めることができます 
  • 規格が進化することがあっても、テスト機器と相互運用できます 
  • プロセスを通して同一のKeysight IPおよびテストアセットを再利用できます

概要

W1906ETは、W1906EP 5Gベースバンド検証ライブラリのタイムベース・ライセンス・オプションです。

W1906EPの機能およびその他のSystemVue製品の詳細については、「オプション&アクセサリ」タブをクリックして関連ソフトウェア製品を表示してください。