HIGHLIGHTS

  • 1レーン毎のC-PHY/D-PHYレシーバーの高速特性評価
  • 規格上のすべての物理層パラメータを設定できるエディター
  • 信号パラメータの信頼性の高い自動校正
  • 自動試験を実現する規格に準拠した完全なRXテスト手順
  • ユーザーによる手動操作またはN5990A Keysightテストシーケンサーによるプログラム制御が可能

M8085Aは、M8000シリーズ BERテストソリューションのM8070Aビット・エラー・レート・テスト用システムソフトウェアのプラグインソフトウェアです。 M8085Aプラグインソフトウェアは、M8190AまたはM8195A任意波形発生器を制御して、規格に準拠したC-PHY/D-PHYテスト信号を作成します。 さらに、すべての信号パラメータの校正ルーチンと、適用可能なコンフォーマンス・テスト・スイート(CTS)に定められているすべてのテストルーチンが提供されます。 このプラグインでは、いわゆるIBERReaderインタフェースを経由してDUTに内蔵されているレシーバーに接続して、ビット・エラー・カウンターを読み取り、結果をM8085Aユーザーインタフェースで表示することができます。

無料の試用版

M8085A MIPI®レシーバー・テスト・ソリューション

  • エディタにより、すべてのPHYパラメータをアプリケーション用語でセットアップ可能
  • 信号パラメータの信頼性の高い自動校正
  • 自動化された無人テストが可能な、完全かつ準拠したRXテスト手順

ご要望、ご質問はございませんか。