検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M8085A MIPIレシーバーテスト用ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

関連製品&ソリューション

  • No image available M8000シリーズ 

    M8000シリーズ

    • 高度に統合されたBERT
    • スケーラブルで拡張可能
    • 正確で信頼性のある測定

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト 

    N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト

    キーサイトのパートナーであるBitifEye Digitial Test Solutions社は、デジタルテストの分野において独自の専門知識を提供します

  • 81160A M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器 

    M8190A 12 Gサンプル/s任意波形発生器

    • Keysight AWG 
    • 忠実度の優れた信号源 
    • 高分解能と広帯域を同時に実現します

  • No image available M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能