検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

M9037A PXIe Embedded Controller: Intel i7, 4 GB RAM, 240 GB SSD

  • 5年間の保証(引取)
  • M9037A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9037A-M08 Memory, 8GB

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Windows Embedded Standard 7(64ビット)
  • 8 GBのRAMメモリ 

概要

M9037A-M08構成には、M9037Aに加えて、以下が付属します:

  • Windows Embedded Standard 7(64ビット)と8 GB RAMメモリ