検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
W4641A-001 Quantity 1, DDR4 x16 BGA Interposer, 96-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A
W4641A-002 Quantity 2, DDR4 x16 BGA Interposer, 96-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A
W4641A-004 Quantity 4, DDR4 x16 BGA Interposer, 96-ball, 2 wing, connects to U4208A/U4209A

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール 

    U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定

  • B4610A B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

    B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

    • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
    • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
    • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール

  • No image available U4208A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(左ウイング用) 

    U4208A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(左ウイング用)

    • 61ピンZIFコネクタ
    • W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの左ウイング用
    • RC回路なし
    • 160ピンダイレクト接続
       

  • No image available U4209A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(右ウイング用) 

    U4209A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(右ウイング用)

    • 61ピンZIFコネクタ
    • W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの右ウイング用
    • RC回路なし
    • 160ピンダイレクト接続
       

  • No image available W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) 

    W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×4/×8用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ 

    W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した96ボールのDDR3 x16非積層DRAMからの(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR3 x16 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • No image available W4633A ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ 

    W4633A ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した78ボールのDDR4 x4またはx8 DRAMからのすべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR4 x4またはX8 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • No image available W4631A ロジック・アナライザ用DDR4 x16 BGAインタポーザ 

    W4631A ロジック・アナライザ用DDR4 x16 BGAインタポーザ

    • U4154Bロジック解析システムとJEDEC規格に準拠した96ボールのDDR4 x16 DRAM間のすべての信号への接続
    • 業界標準の96ボールのDDR4 x16 DRAMのデータトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。