検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N1085A イーサネット/OIF-CEI用PAM-4測定アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N1085A-1TP IEEE 802.3bs Draft PAM-4 Measurements, transportable perpetual license 341,333
N1085A-4TP OIF-CEI 56G Draft PAM-4 Measurements, transportable perpetual license 341,333
N1085A-7TP PAM-4 Draft Measurements, switch control, transportable perpetual license 819,198

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor 86100D-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 

    86100D-300 アドバンスド振幅解析/RIN/Q値

    86100D-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。 相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • InfiniiSim for the 86100D Series 86100D-SIM 波形変換ツールセット 

    86100D-SIM 波形変換ツールセット

    InfiniiSim-DCAは、86100シリーズDCA広帯域オシロスコープ用ソフトウェアで、ディエンベディング、エンベディング、仮想プロービング機能を備え、高速デジタル・デザインを徹底的かつ向上したマージンで評価することができます。

  • Advanced waveform analysis software 86100D-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア 

    86100D-201 アドバンスド波形解析ソフトウェア

    アドバンスド波形解析は、86100D DCA-Xのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア 

    86100D-200 エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア

    データ・レートが向上するにつれて、正確なジッタ解析(ジッタの構成成分への分離を含む)が重要になってきています。

  • No image available M8040A 64 G baud高性能BERT 

    M8040A 64 G baud高性能BERT

    • 最大32 Gbaud/64 Gbaudのレートをサポートするパターンジェネレーター/アナライザ
    • PAM-4またはNRZを選択可能
    • ディエンファシス機能の内蔵、第2ジッタチャネルの装備
    • 真のPAM-4エラー解析
    • AXIeモジュール:3スロットのジェネレーターと1スロットのアナライザ

関連する業種&テクノロジー