検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4209A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(右ウイング用)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 61ピンZIFコネクタ
  • W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの右ウイング用
  • RC回路なし
  • 160ピンダイレクト接続
     

概要

U4209Aプローブ/ケーブルの一方の端は61ピンのZIFプローブコネクタで、他方の端には2つの160ピンコネクタが取り付けられていて、これをU4164Aロジック・アナライザ・モジュールのフロントパネル・コネクタに差し込んで使用します。U4208=9Aは、W4640AシリーズDDR4用BGAインターポーザーの右ウイングをU4164Aロジック・アナライザに直接接続できるようにデザインされています。U4164Aロジック・アナライザは、通常のステートモードでアドレス信号とコマンド信号の捕捉を行い、クワッド・サンプル・ステート・モードでデジタル信号の捕捉を行います。W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーとU4208A/09Aプローブ/ケーブルのデフォルト設定は、B4661Aメモリ解析ソフトウェアの標準ダウンロードパッケージに無料で含まれています。