検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4208A 61ピンZIFコネクタ接続ケーブル(左ウイング用)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

B4661A
ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

B4661A
  • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
  • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
  • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) 

    W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×4/×8用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×16用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール 

    U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定