検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U4206A シングルエンド,34チャネル,ソフトタッチProプローブ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 34チャネル
  • ソフトタッチPro
  • シングルエンド
  • 160ピン直接接続×4

概要

U4206A ソフトタッチProプローブは、U4164Aロジック・アナライザ・モジュールのフロントパネルの160ピンコネクタに直接差し込んで使用します。U4206Aは、U4164Aロジック・アナライザのクワッド・サンプル・ステート・モードまたは1/4チャネル 10 GHzタイミングモードで使用するようにデザインされています。クワッド・サンプル・ステート・モードのみで使用する場合、U4206Aに付属している2本のフライングリードを使用してポッド3とポッド7のクロック入力に追加のクロック対象信号を接続できます。U4164Aのクワッド・サンプル・ステート・モードおよび1/4チャネル 10 GHzタイミングモードの動作の詳細については、U4164Aのインストールガイドを参照してください。