検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

81607A-116 Wavelengths 1490nm - 1640nm
81000HI
コネクター インターフェース E-2000 (物理接点) 

コネクター インターフェース E-2000 (物理接点)

81000HI
Connector intf. E-2000(physical contact)
81000KI
コネクター インターフェース SC 

コネクター インターフェース SC

81000KI
Connector interface SC
81000LI
ソース モジュール用LCコネクター インターフェース 

ソース モジュール用LCコネクター インターフェース

81000LI
LC Connector interface for source modules
81000NI
コネクター インターフェース FC/APC 

コネクター インターフェース FC/APC

81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way
81000SI
コネクター インターフェース DIN 47256/4108 

コネクター インターフェース DIN 47256/4108

81000SI
Connector interface DIN 47256/4108

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IL/PDL measurement system N7700A フォトニック・アプリケーション・スイート 

    N7700A フォトニック・アプリケーション・スイート

    N7700Aフォトニック・アプリケーション・スイートは、光コンポーネントや光信号の特性評価/解析を高速かつ容易に実行できるモジュラ型ソフトウェア・プラットフォームです。

関連製品&ソリューション

  • No image available コネクティビティ・アクセサリ 

    コネクティビティ・アクセサリ

    Keysightの光ソリューション・プラットフォームでは通常、裸ファイバへの対応を含め、柔軟性に優れた、交換可能なデバイス・コネクティビティを提供しています。

  • No image available ライトウェーブ・メインフレーム 

    ライトウェーブ・メインフレーム

    Keysight は、8164 ライトウェーブ・メジャメント・システム、8163 ライトウェーブ・マルチメーター、そして 8166 ライトウェーブ・マルチチャンネル・システムをご用意しております。

  • No image available 光パワー測定製品 

    光パワー測定製品

    光パワー・センサ・モジュール、光パワー・ヘッド、リターン・ロス・モジュール

  • No image available 光偏波ソリューション 

    光偏波ソリューション

    Keysight N778x偏波解析/制御シリーズは、光コンポーネント/サブシステムの性能評価/検証のための高速測定器です。

  • No image available 基本光測定器(JETシリーズ) マルチポート光パワー・メータ/アッテネータ/光源/スイッチ 

    基本光測定器(JETシリーズ) マルチポート光パワー・メータ/アッテネータ/光源/スイッチ

    パラレル光デバイスの評価、光デバイスのパラレル・テストには、光テスト機器の新しいセットが必要です。

  • No image available 固定波長レーザー光源モジュール 

    固定波長レーザー光源モジュール

    81655A、81656A、81657A、81663A

  • No image available 波長可変システム光源 

    波長可変システム光源

    N7711A、N7714A

  • No image available 81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン 

    81606A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/最小のSSE、トップライン

    • 10 mW以上の信号パワー(バックグラウンド自然放射光もさらに小さい) 
    • すべての掃引速度で、確度、再現性、分解能が向上 
    • 最大掃引速度の高速化と掃引の終了ポイントでの加速ゾーンの短縮 
    • 双方向の測定掃引
       

  • No image available 81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン 

    81608A 波長可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、バリューライン

    • >+12 dBm(代表値)のピークパワー、低SSE 
    • 絶対確度:±5 pm(代表値)、±10 pm(掃引) 
    • 最高200 nm/sの双方向掃引 
    • コストパフォーマンスの高い製造フロアでのコンポーネントテストおよびコヒーレント伝送実験
       

  • No image available 81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン 

    81609A 波長ステップ可変レーザー光源、ハイパワー/低SSE、ベーシックライン

    • 300 msで1 nmのステップ変化(安定化時間を含む)
    • ±3 pm(代表値)の波長再現性
    • >+12 dBm(代表値)のピークパワー、低SSE
    • コストパフォーマンスの高い広帯域光デバイステストを実現するのに最適
       

  • No image available 81602A ハイパワー波長可変レーザー 

    81602A ハイパワー波長可変レーザー

    • +17 dBm(50 mW)を超える光パワーレベル
    • 1250 nm~1370 nmの波長範囲
    • 双方向で最高200 nm/sの掃引速度
    • 最適なチューニング精度の内蔵ウェーブレングスメータ