検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m 

    N2871A パッシブ・プローブ、10:1、200 MHz、1.3 m

    N2871Aパッシブ・プローブは、DC~200 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • E2668A E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ 

    E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ

    • 12 GHzの帯域幅
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
       

  • U1880A N7015A Type-C高速テストフィクスチャ 

    N7015A Type-C高速テストフィクスチャ

    • 最高30 GHzのディエンベディング可能帯域幅
    • トランスミッター測定用のテストポイントおよびプロービングアクセスを提供
    • USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3、MHL 3.3/SuperMHLの信号評価およびデバッグが可能

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク