検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,526,859

構成例  

構成例

N7015A Type-C high-speed plug test fixture

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2787A
Probe positioner- 3D 

Probe positioner- 3D

N2787A
N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 83059B Product Photograph 83059B 同軸アダプタ, 3.5mm(f) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz 

    83059B 同軸アダプタ, 3.5mm(f) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz

    Keysight 83059B測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。

  • Agilent 11904B_1 Product Photograph 11904B テスト・ポート・アダプタ 2.4mm(メス)-2.92mm(メス)、DC - 40GHz 

    11904B テスト・ポート・アダプタ 2.4mm(メス)-2.92mm(メス)、DC - 40GHz

    Keysight 11904Bは、DC - 40GHzで使用する2.4mm(メス)-2.92mm(メス)の度量衡グレードのアダプタで、長さ16.3mm、直径8mmです...

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz 

    11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz

    Keysight 11742Aブロッキング・キャパシタは、45MHz以下のDC信号をブロックし、26.5GHzまでの信号を通過させます。本製品を...

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • E2668A E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ 

    E2678B InfiniiMaxシングルエンド/差動プローブヘッドおよびアクセサリ

    • 12 GHzの帯域幅
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
       

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ [販売終了製品] 

    N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ [販売終了製品]

    • 供給電源測定用のテストポイントおよびプロービングアクセスを提供
    • N7015A Type-C高速テストフィクスチャに専用Type-Cケーブルで接続し、CC1、CC2、Vbus、グランド信号を伝送
    • 端子制御、テスト設定、サードパーティの電源との接続が可能

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット 

    N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット

    • リターン・ロスや挿入損失などの差動インピーダンスを評価
    • タイム・ドメイン(インピーダンス・プロファイル)や周波数ドメイン(SDD11、SDD21)で測定結果を表示
    • プリント基板やパッシブ・コンポーネント製造で一貫した品質を維持
       

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク