検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6850A 広帯域無指向性アンテナ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available N6841A RFセンサ 

    N6841A RFセンサ

    Keysight N6841A RFセンサは、耐候性の筐体に格納された非常にコスト・パフォーマンスの高いデバイスで、近接信号のモニタと検出のために遠隔操作ができます。

  • No image available N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz 

    N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz

    • 4, 6 GHz
    • Base is a cable and antenna analyzer
    • Optional spectrum analyzer, partial network analyzer, built-in power meter, partial vector voltmeter
    • Compliant with MIL-PRF 28800F Class 2
    • 2.8 kg or 6.2 lbs