検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5063A-010
Time domain analysis 

Time domain analysis

E5063A-010
  • Reflection and transmission responses in the time domain
  • Up to 1,601 point measurement with low-pass and band-pass modes
お問合せ下さい
E5063A-006
Wireless power transfer analysis 

Wireless power transfer analysis

E5063A-006
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • Affordable solution for wireless power transfer analysis
お問合せ下さい
E5063A-011
Time domain analysis/Test Wizard 

Time domain analysis/Test Wizard

E5063A-011

価格: ¥ 838,816

  • E5063A PCB Analyzer (E5063A + Option 011)
  • Impedance (TDR) and return loss (S-parameter) measurements
  • More Accuracy and R&R
  • More Languages Supported
  • More ESD Robustness
838,816
E5063A-019 Standard Data Storage 0
E5063A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 43,441
E5063A-1CM Rack mount kit 7,444
E5063A-1CN Front handle kit 13,423
E5063A-1CP Rack mount and front handle kit 14,887
E5063A-205 2-port test set, 100 kHz to 500 MHz 1,185,544
E5063A-215 2-port test set, 100 kHz to 1.5 GHz 1,446,044
E5063A-235 2-port test set, 100 kHz to 3 GHz 1,708,687
E5063A-245 2-port test set, 100 kHz to 4.5 GHz 1,853,472
E5063A-265 2-port test set, 100 kHz to 6.5 GHz 2,325,988
E5063A-285 2-port test set, 100 kHz to 8.5 GHz 2,793,914
E5063A-2D5 2-port test set, 100 kHz to 14 GHz 3,546,099
E5063A-2H5 2-port test set, 100 kHz to 18 GHz 4,465,408
E5063A-721 Add GPIB 130,430
E5063A-722 Not required GPIB 0
E5063A-731 Add Handler IO 92,007
E5063A-732 Not required Handler IO 0
E5063A-810 Add keyboard 14,887
E5063A-820 Add mouse 8,786
E5063A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 43,441
E5063A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 25,857
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 331,335
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 331,335
PS-S20-ENA Startup Assistance 331,335
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245 364,104
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン 769,789
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 181,755
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 342,128
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン 513,192
R-51B-001-10ZJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長 373,894
R-51B-001-7ZJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長 149,557

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 

    E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ

    • 100 kHz~4.5/8.5/18 GHz
    • 2ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ:122 dB(代表値)
    • PCBテストオプション