検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E5072A-006
Wireless power transfer analysis 

Wireless power transfer analysis

E5072A-006
  • Wireless power transfer efficiency measurements between coils or resonators
  • 2D/3D analysis to visualize dependency of load impedance
  • Configurable test set for high power measurements at device’s actual operating conditions
お問合せ下さい
E5072A-008
Frequency offset mode 

Frequency offset mode

E5072A-008
  • Transmission response measurement of devices such as mixers and converters
  • Frequency-offset sweep
  • Scalar Mixer Calibration (SMC) for accurate conversion loss/gain measurements
  • Vector Mixer Calibration (VMC) for phase and group delay measurements
お問合せ下さい
E5072A-010
Time domain analysis 

Time domain analysis

E5072A-010
  • Fully error-corrected time domain reflection or transmission response
  • Up to 20,001 point measurement with low-pass or band-pass mode selection
  • Gating available to remove unwanted responses
お問合せ下さい
E5072A-017 Removable Data Storage 231,953
E5072A-019 Standard Data Storage 0
E5072A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 42,887
E5072A-1CM Rack mount kit 7,213
E5072A-1CN Front handle kit 13,008
E5072A-1CP Rack mount and front handle kit 14,425
E5072A-1E5 High stability timebase 142,652
E5072A-245 2-port, 30k to 4.5 GHz, configurable test set お問合せ下さい
E5072A-285 2-port, 30k to 8.5 GHz, configurable test set お問合せ下さい
E5072A-810 Add keyboard 14,425
E5072A-820 Add mouse 8,500
E5072A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 42,887
E5072A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS 0
E5072A-UNQ Standard stability timebase 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-ENA Startup Assistance 303,420
PS-T10-ENA ENA Series network analyzer operation course, 8 students, customer site - H7215B-245 364,104
R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン 877,151
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 207,105
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 389,845
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン 584,768
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長 436,299
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長 174,519

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア 

    ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

    • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
    • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
    • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

関連製品&ソリューション

  • No image available E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 

    E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ

    • 30 kHz~4.5/8.5 GHz
    • 2ポート、50 Ω
    • ダイナミックレンジ130 dB(代表値)/151 dB(ダイレクト・レシーバー・アクセス)